Linda-X Basin 60cm, 1 Tap Hole, No Overflow
Linda-X Basin 60cm, 1 Tap Hole, No Overflow

    Linda-X Basin 60cm, 1 Tap Hole, No Overflow

    Linda Washbasin 600 mm, 1 Tap hole, without overflow
    Specifikim
    • Linda Washbasin 500 mm, Washbasin, Super Finefireclay, Diamatec technoloy, Mounting method: Hanging, Type of fastening: Plug bolts, Number of washbasins: 1. Available in White, Ideal Plus White and Silk White finish.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeT4393
    • Familja e produkteveLinda-X
    • Grupi i produkteveWashbasins
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-07-19
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)175
    • Gjerësia (mm)620
    • Thellësia (mm)520
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Weight Net (kg)15.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011550
    • Emri ETIMWashbasin
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 PërshkrimWall-hung hand rinse basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 44 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCatchbasins
    • OmniClass Number23-39 29 13 21 19
    • OmniClass TitleSurface Water Retention Basins

    Rajoni i disponueshëm

    Europe