LDV TUB RECT 170X75 WHITE
LDV TUB RECT 170X75 WHITE

    LDV TUB RECT 170X75 WHITE

    LDV built in bath tub 170x75 rectangular, 450 mm depth, 3 cm rim
    Specifikim
    • LDV built in bath tub 170x75 rectangular, 450 mm depth, 3 cm rim NF certfied, fitting area on the short side above the overflow. Can be also installed with panels using the same of the i.life
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeT5403
    • Familja e produkteveLa Dolce Vita
    • Grupi i produkteveBath tub
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-09-05
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)750
    • Gjerësia (mm)1700
    • Thellësia (mm)450
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAkrilon
    • Projektuar nëItali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 PërshkrimBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs