DEA F/S BTH 150X75 WHITE TRAPZIO
DEA F/S BTH 150X75 WHITE TRAPZIO

    DEA F/S BTH 150X75 WHITE TRAPZIO

    DEA | Freestanding bath 1500x750x610 mm, no tap hole, with overflow, no waste
    Specifikim
    • DEA | Freestanding bath 1500x750x610 mm in white glossy finish, no tap hole, with overflow, no waste | Detergent resistant, Light resistant
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeT5464
    • Familja e produkteveDEA
    • Grupi i produkteveBath Tub
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-04-25
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)610
    • Gjerësia (mm)1500
    • Thellësia (mm)750
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAkrilon
    • Projektuar nëItali
    • Weight Net (kg)35
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 PërshkrimBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs

    Rajoni i disponueshëm

    Europe