KUBO QUAD 70X90 UNHAND IC BRT/SIL CLR
KUBO QUAD 70X90 UNHAND IC BRT/SIL CLR

    KUBO QUAD 70X90 UNHAND IC BRT/SIL CLR

    Kubo R Corner Shower Enclosure, 700 x 900 mm, 2 Sliding Door,Clear 6 mm Safety Glass, Ideal Clean Coating.

    Specifikim
    • Kubo R Corner Shower Enclosure, 700 x 900 mm with 2 Sliding Door,Clear 6 mm Safety Glass and Ideal Clean Coating for Easy Clean

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeT7143
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveShower enclosures
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-02-21
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1950
    • Gjerësia (mm)695
    • Thellësia (mm)895
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorXham
    • Weight Net (kg)48
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushi ekranet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Bulgari
    Francë
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit