IDO Showerama 7-1
IDO

IDO Showerama 7-1

IDO Showerama nischdusch modell 7-1, utrustad med skjutdörrar, är enkel att montera tack vare ett fåtal delar och stora möjligheter till justering mot golv och väggar. Väggprofilerna har plats för rörgenomföring. Duschen är enkel att rengöra tack vare dörrarnas släta ytor, få smutssamlande skrymslen och snäppfunktion på glasen i nederkant. Nischduschen har en golvprofil. Justerbarhet +/- 25 mm.
Specifikime teknike
  • Referencë unike4971032120
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2012-05-14
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1950
  • Gjerësia (mm)1200
Të ngjashme
  • Materiali kryesorXham
  • Materiali dytësorAlumin
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
  • Weight Net (kg)27
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushi ekranet
  • IFC classificationMur
  • Emrin UNSPSCShowers
  • UNSPSC code30181503
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit