Volumetric Wall Covering Palladio
Volumetric Wall Covering Palladio
Volumetric Wall Covering Palladio
Volumetric Wall Covering Palladio
Volumetric Wall Covering Palladio
Volumetric Wall Covering Palladio

    Volumetric Wall Covering Palladio

    PALLADIO reimagines classic grandeur through modern acoustic innovation. Inspired by the harmony and symmetry of Palladian architecture, its sculpted fluted surface captures the elegance of ancient Rome and Greece, brought to life in tactile depth and texture.

    Kontaktoni me Impact Acoustic®

    Specifikim
    • Width 762 mm 30”

      Height 2800 mm 110”

      Thickness 55 mm 2 1/8”

      100% PET (60% post-consumer) in 45 colours and 33 Riftcut textures.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikevolumetric-wall-covering-palladio
    • Familja e produkteveAcoustic Wall Panels
    • Grupi i produkteveAcoustic Wall Panels
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-02-13
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)2800
    • Gjerësia (mm)762
    • Thellësia (mm)55
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPET
    • Projektuar nëZvicër
    • Prodhuar nëItali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Panele dhe aksesorë akustikë