INAX GIX WH toilet w/o seat cover CC095201-6DF01-A
INAX

INAX GIX WH toilet w/o seat cover CC095201-6DF01-A

S600 WH toilet w/o seat cover

Specifikime teknike
  • Referencë unikeINAX_GIX_WH_toilet_w-o_seat_cover_CC095201-6DF01-A
  • Familja e produkteveChinaware/Ceramics (WC)
  • Grupi i produkteveWC Wall Hung
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-02-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)363
  • Gjerësia (mm)362
  • Thellësia (mm)550
Të ngjashme
  • Materiali kryesorEnamel
  • Weight Net (kg)25
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Vende Tualeti

Rajoni i disponueshëm

Asia
Armeni
Azerbaixhan
Bangladesh
Brunei
Butan
Filipinet
Gjeorgji
Hong-Kong
Indi
Indonezi
Ishujt Cocos (Keeling)
Japoni
Kamboxhi
Kazahstan
Kinë
Kirgistan
Korea e jugut
Korea e Veriut
Krishtlindje Island
Laos
Makao
Malazi
Maldive
Mianmar (Burmë)
Mongoli
Neoal
Pakistan
Singapor
Sri-Lankë
Tajlandë
Tajvan
Taxhikistan
Territori Britanik i Oqeanit Indian
Turkmenistan
Uzbekistan
Vietnam