INAX S400 CC toilet with M-bidet C832S15-6DF00-ANB
INAX

INAX S400 CC toilet with M-bidet C832S15-6DF00-ANB

Kontaktoni me INAX

Specifikime teknike
  • Referencë unikeINAX_S400_CC_toilet_with_M-bidet_C832S15-6DF00-ANB
  • Familja e produkteveChinaware/Ceramics (WC)
  • Grupi i produkteveWC Close Coupled
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-02-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)752
  • Gjerësia (mm)374
  • Thellësia (mm)746
Të ngjashme
  • Materiali kryesorEnamel
  • Weight Net (kg)48
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Vende Tualeti

Rajoni i disponueshëm

Asia
Armeni
Azerbaixhan
Bangladesh
Brunei
Butan
Filipinet
Gjeorgji
Hong-Kong
Indi
Indonezi
Ishujt Cocos (Keeling)
Japoni
Kamboxhi
Kazahstan
Kinë
Kirgistan
Korea e jugut
Korea e Veriut
Krishtlindje Island
Laos
Makao
Malazi
Maldive
Mianmar (Burmë)
Mongoli
Neoal
Pakistan
Singapor
Sri-Lankë
Tajlandë
Tajvan
Taxhikistan
Territori Britanik i Oqeanit Indian
Turkmenistan
Uzbekistan
Vietnam