INAX S600 vessel basin w/ deck, single hole CL0652F1-6DF00-A
INAX

INAX S600 vessel basin w/ deck, single hole CL0652F1-6DF00-A

S600 Vessel Basin w/ deck

Specifikime teknike
  • Referencë unikeINAX_S600_vessel_basin_w-deck-single_hole_CL0652F1-6DF00-A
  • Familja e produkteveChinaware/Ceramics (WB)
  • Grupi i produkteveWB Vessel
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-02-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)191
  • Gjerësia (mm)460
  • Thellësia (mm)650
Të ngjashme
  • Materiali kryesorEnamel
  • Weight Net (kg)14
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks

Rajoni i disponueshëm

Asia
Armeni
Azerbaixhan
Bangladesh
Brunei
Butan
Filipinet
Gjeorgji
Hong-Kong
Indi
Indonezi
Ishujt Cocos (Keeling)
Japoni
Kamboxhi
Kazahstan
Kinë
Kirgistan
Korea e jugut
Korea e Veriut
Krishtlindje Island
Laos
Makao
Malazi
Maldive
Mianmar (Burmë)
Mongoli
Neoal
Pakistan
Singapor
Sri-Lankë
Tajlandë
Tajvan
Taxhikistan
Territori Britanik i Oqeanit Indian
Turkmenistan
Uzbekistan
Vietnam