INAX Export S600 Acrylic FSD Tub BTIX5700-032BW03F0
INAX

INAX Export S600 Acrylic FSD Tub BTIX5700-032BW03F0

5.0 nga 5 yje5.0(8 vlerësime)
• Simple design with a sophisticated seamless curve brings a luxurious presence • Organic and comfortable curve inside and outside the bathtub • Anti-slipping bottom surface

Kontaktoni me INAX

Specifikime teknike
  • Referencë unikeINAX_Export_S600_Acrylic_FSD_Tub_BTIX5700-032BW03F0
  • Familja e produkteveTub
  • Grupi i produkteveAcrylic Tub
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-02-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)550
  • Gjerësia (mm)900
  • Thellësia (mm)1700
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAkrilon
  • Weight Net (kg)50
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs

Rajoni i disponueshëm

Asia