INAX S200 OP toilet dual full set/CF-602, VN CC090201-6DFV0-ANB
INAX

INAX S200 OP toilet dual full set/CF-602, VN CC090201-6DFV0-ANB

Kontaktoni me INAX

Specifikime teknike
  • Referencë unikeINAX_S200_OP_toilet_dual_full_set-CF-602-VN_CC090201-6DFV0-ANB
  • Familja e produkteveChinaware/Ceramics (WC)
  • Grupi i produkteveWC One Piece
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-02-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)680
  • Gjerësia (mm)372
  • Thellësia (mm)721
Të ngjashme
  • Materiali kryesorEnamel
  • Weight Net (kg)41.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Vende Tualeti

Rajoni i disponueshëm

Asia