INAX S200 WH basin, 3 hole 4" CL0312E1-6DFF0
INAX

INAX S200 WH basin, 3 hole 4" CL0312E1-6DFF0

Kontaktoni me INAX

Specifikime teknike
  • Referencë unikeINAX_S200_WH_basin-3_hole_4-CL0312E1-6DFF0
  • Familja e produkteveChinaware/Ceramics (WB)
  • Grupi i produkteveWB Wall Hung
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-02-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)196
  • Gjerësia (mm)435
  • Thellësia (mm)530
Të ngjashme
  • Materiali kryesorEnamel
  • Weight Net (kg)17
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks

Rajoni i disponueshëm

Asia