DUN0070 - Low table
DUN0070 - Low table
    INCLASS

    DUN0070 - Low table

    DUNAS XL - Low table

    Designed by Christophe Pillet, the DUNAS XL collection represents the essence of lounge seating. The elegant seating bodies are available in two heights, and can be combined with different swivel or fixed bases available in metal or wood. Its enveloping and fluid shapes, together with a sophisticated design of pure and elegant lines, are an invitation to take a seat, relax and unwind.

    Specifikim
    • DUNAS XL - Low table
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeDUN0070
    • Familja e produkteveDUNAS XL
    • Grupi i produkteveDUNAS XL
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-10-02
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)420
    • Gjerësia (mm)700
    • Thellësia (mm)700
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Materiali dytësorÇelik
    • Weight Net (kg)10.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku