Pluto
inoff
Të arkivuara

Pluto

Juno, Vesta och Pluto är en serie sittpuffar där antalet hörn skiljer dem åt. Juno har fyra hörn medan Vesta har fem. Pluto har också fyra hörn men storleken är mindre. Inspirationen till dess form har hämtats från naturen och de oregelbundna och varierande formerna gör att möbelns uttryck förändras beroende på hur de placeras i sin miljö.

Specifikime teknike
  • Referencë unikePluto
  • Familja e produktevePluto
  • Grupi i produktevePuffar/pallar
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-10-12
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)440
  • Gjerësia (mm)570
  • Thellësia (mm)470
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Weight Net (kg)5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit