300 Series Glide Plate Wall & Ceiling Expansion Joint Cover
Të arkivuara

300 Series Glide Plate Wall & Ceiling Expansion Joint Cover

The 300 series wall + ceiling expansion joint system is designed for 5/8" (16mm) drywall applications or can be surface mounted to use on additional wall types.
Specifikim
  • *16mm recessed fame designed for drywall installationa or can be surface mounted. *Clear Anodized Finish *Snap-fit coer design for easy on-site assembly *Custom Angles available
Specifikime teknike
  • Referencë unike300-Series-Glide-Plate-Wall-And-Ceiling-Expansion-Joint-Cover
  • Familja e produkteveExpansion Joint Cover Systems
  • Grupi i produkteveExpansion Joint System
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-07-21
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Bashkimi i Sistemeve
  • IFC classificationElement ndërtimi
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_27
  • Uniclass 2015 PërshkrimExpansion joints
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExpansion Control
  • OmniClass Number23-13 31 21 19 11
  • OmniClass TitleExpansion and Contraction Joints