Thermal Expansion Joint Systems, Wall and Ceiling Systems - 113 Series Surface Mount (wall/corner wall/ceiling)
inpro
Të arkivuara

Thermal Expansion Joint Systems, Wall and Ceiling Systems - 113 Series Surface Mount (wall/corner wall/ceiling)

Features and Benefits
  • System for Drywall Finishes
  • Frame allows for finish with joint compound or wall covering.
  • Dual durometer seal provides secure fit and optimal flexibility.
Key Specifications
  • Wall to Corner, Wall to Ceiling, Movement: +/- 25%, Joint width: 1"-3", optional fire rated, optional vapor barrier
Specifikime teknike
  • Referencë unike2397-022
  • Familja e produkteveExpansion Joints
  • Grupi i produkteveExpansion Joint Systems
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2010-11-01
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Bashkimi i Sistemeve