Seismic Expansion Joint Systems, Wall and Ceiling Systems - 114 Series - Drywall (wall/corner)
inpro
Të arkivuara

Seismic Expansion Joint Systems, Wall and Ceiling Systems - 114 Series - Drywall (wall/corner)

Features and Benefits
  • Pleated Santoprene® seal design allows for fluid seismic movement during joint expansion, contraction, lateral and out-of-plane movement.
  • Frame allows for finish with joint compound or wall covering to minimize sightline
Key Specifications
  • Wall to Corner, Wall to Ceiling
  • Movement: +/- 50%
  • Joint width: 2"-6"
  • Quick Ship product
Specifikime teknike
  • Referencë unike2397-024
  • Familja e produkteveExpansion Joints
  • Grupi i produkteveExpansion Joint Systems
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2010-11-01
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Bashkimi i Sistemeve
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit