Addit 8.4
Addit 8.4
Addit 8.4

    Addit 8.4

    Upholstered ottoman on legs of powder coated or chromium plated cast aluminium. With its patented, multidirectional linking device, Addit is a collection that inspires to creative and flexible solutions. The modules have a classic timeless design with clearly articulated features where the users can create their own unique expression with the help of different colours and choice of materials on upholstery, frame and legs. Addit bench and ottoman: Addit benches and ottomans completes the Addit sofa/modular system series, but can also be used as solitaries. The bench can be linked with the magnetic, patented linking device, allowing to create a long row of bench seating. The ottomans can be used as smaller och larger “islands” in any room.

    Specifikim
    • Addit consists of six modular units – right-unit, left-unit, corner-unit, centre-unit, and two bench and ottoman units. Thanks to the innovative, patented linking device that Lammhults has developed, the units can be linked together entirely according to the users wishes. Each unit can also function as a fully upholstered stand-alone furniture piece. With Addit, Anya Sebton stretches the limits and inspires the users to make their own creative choices. The ottomans have no linking device.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeaddit-8-4
    • Familja e produkteveInspec
    • Grupi i produkteveLammhults Collection
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-01-20
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)18.5
    • Gjerësia (inçet)47.2
    • Thellësisë (inçet)47.2
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTapiceri
    • Materiali dytësorMetal
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    • Pesha Net (Lbs)79.37
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Divan & Kolltuk
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEG017960
    • Emri ETIMFurniture
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 PërshkrimSofas
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCouches and Loveseats
    • OmniClass Number23-21 23 13 15
    • OmniClass TitleResidential Sofas
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Shtetet e Bashkuara
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit