Aryn Max 1.4
Aryn Max 1.4
Aryn Max 1.4
Aryn Max 1.4

    Aryn Max 1.4

    Stackable chair with fully upholstered seat and polypropylene backrest on steel rod sled base. Greenguard Certified.

    Specifikim

    Specifikime teknike
    • Referencë unikearyn-max-1-4
    • Familja e produkteveSandler
    • Grupi i produkteveInclass Collection
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-04-16
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)30.7
    • Gjerësia (inçet)20.1
    • Thellësisë (inçet)20.1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPowder coated steel
    • Materiali dytësorTapiceri
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Pesha Net (Lbs)14.55
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEG017960
    • Emri ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 PërshkrimChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs
    • OmniClass Number23-21 23 13 11
    • OmniClass TitleResidential Chairs

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Shtetet e Bashkuara