Aryn Max 1.5
Aryn Max 1.5
Aryn Max 1.5
Aryn Max 1.5

    Aryn Max 1.5

    Stackable chair with fully upholstered seat and backrest and 4 leg base made with steel tubing. Greenguard Certified.

    Specifikim

    Specifikime teknike
    • Referencë unikearyn-max-1-5
    • Familja e produkteveSandler
    • Grupi i produkteveInclass Collection
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-04-16
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)31.1
    • Gjerësia (inçet)20.5
    • Thellësisë (inçet)20.9
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPowder coated steel
    • Materiali dytësorTapiceri
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Pesha Net (Lbs)14.33
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEG017960
    • Emri ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 PërshkrimChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs
    • OmniClass Number23-21 23 13 11
    • OmniClass TitleResidential Chairs

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Shtetet e Bashkuara