Cocoon 102

Cocoon 102

Acoustic seating unit which provides privacy and personal space. Fitted with built-in Bluetooth speakers (1-way Bluetooth), LED lighting, USB charger and mounted on casters. Rechargeable battery lasts for 2-3 daysdepending on usage.

PLEASE NOTE: COM requirement if using two separate fabrics is 7.3 m/8 yds for the wall panels and 3.5 m/3.8 yds for the inside seat. If using the same fabric for wall panels and inside seat, 10 m/10.9 yds is needed in total.

Specifikim

Specifikime teknike
  • Referencë unikeCocoon-102
  • Familja e produkteveSandler
  • Grupi i produkteveSkipper
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-07-18
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)69.3
  • Gjerësia (inçet)39.4
  • Thellësisë (inçet)39.4
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPlastik
  • Materiali dytësorTapiceri
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
  • Pesha Net (Lbs)154.32
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Të tjera
  • IFC classificationMobilje
  • Kodi ETIMEG017960
  • Emri ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CodeSL_90_20_98
  • Uniclass 2015 PërshkrimWork booths
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBooths and Tables
  • OmniClass Number23-25 13 13 15
  • OmniClass TitleSingle Wall Audio Booths