Cono 4001 D40

Cono 4001 D40

Dining table with metal base. 100cm/40"-diameter table top in woodgrain or lacquered finish, with a reverse knife edge profile. 75cm/29.5" high. Other top profiles/materials available by special request.

Specifikime teknike
  • Referencë unikecono-4001-D40
  • Familja e produkteveMontbel
  • Grupi i produkteveCono
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-01-09
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)28.3
  • Gjerësia (inçet)39.4
  • Thellësisë (inçet)39.4
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Materiali dytësorDru
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Pesha Net (Lbs)72.75
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
  • IFC classificationMobilje
  • Kodi ETIMEG017960
  • Emri ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 PërshkrimDesks, tables and worktops
  • OmniClass Number23-21 23 15
  • OmniClass TitleResidential Tables