Cono 4004 D24

Cono 4004 D24

Coffee table with metal base and 60cm/24"-diameter table top. 45cm/17.75" high. The round table top is available in woodgrain or a lacquered finish, with a reverse knife edge profile. Other profiles and materials available by special request.

Specifikime teknike
  • Referencë unikecono-4004-D24
  • Familja e produkteveMontbel
  • Grupi i produkteveCono
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-01-09
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)17.7
  • Gjerësia (inçet)23.6
  • Thellësisë (inçet)23.6
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Materiali dytësorDru
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
  • IFC classificationMobilje
  • Kodi ETIMEG017960
  • Emri ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 PërshkrimDesks, tables and worktops
  • OmniClass Number23-21 23 15
  • OmniClass TitleResidential Tables