Cosmo 1501
Cosmo 1501
Cosmo 1501
Cosmo 1501
Cosmo 1501

    Cosmo 1501

    Upholstered, comfortable loveseat in the Cosmo range of modular seating. Features an exposed steel frame that comes in a variety of colors.

    Specifikim

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeCosmo-1501
    • Familja e produkteveSandler
    • Grupi i produkteveet.al
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-01-08
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)31.5
    • Gjerësia (inçet)68.5
    • Thellësisë (inçet)34.6
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTapiceri
    • Materiali dytësorMetal
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Pesha Net (Lbs)163.14
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Divan & Kolltuk
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEG017960
    • Emri ETIMFurniture
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 PërshkrimSofas
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCouches and Loveseats
    • OmniClass Number23-21 23 13 15
    • OmniClass TitleResidential Sofas
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings