Danielle 4.1
Danielle 4.1

    Danielle 4.1

    Fully upholstered counter stool on a beech wood frame. Produced to custom height per customer specification from 23.5”-29” seat height.

    Specifikim

    Specifikime teknike
    • Referencë unikedanielle-4-1
    • Familja e produkteveSandler
    • Grupi i produkteveMontbel Collection
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-01-11
    • Numri i botimit1
    • Gjerësia (inçet)18.9
    • Thellësisë (inçet)22.2
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAh
    • Materiali dytësorPëlhurë
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Pesha Net (Lbs)24.25
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEG017960
    • Emri ETIMFurniture
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 PërshkrimStools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHospitality Furniture
    • OmniClass Number23-21 21 33 11
    • OmniClass TitleCommercial Bar Stools
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings