Eli 154.44
Eli 154.44
Eli 154.44

    Eli 154.44

    Barstool with upholstered seat and back with four leg frame in lacquered steel. Suitable for outdoor use.

    Specifikim

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeeli-154-44
    • Familja e produkteveSandler
    • Grupi i produkteveTonon Collection
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-01-11
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)40.2
    • Gjerësia (inçet)20.9
    • Thellësisë (inçet)23.6
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPowder coated steel
    • Materiali dytësorTapiceri
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Pesha Net (Lbs)23.81
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEG017960
    • Emri ETIMFurniture
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 PërshkrimStools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleUpholstered Seating
    • OmniClass Number23-21 21 33 11
    • OmniClass TitleCommercial Bar Stools
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings