Flat Soft 9w3.02
Flat Soft 9w3.02
Flat Soft 9w3.02
Flat Soft 9w3.02
Flat Soft 9w3.02

    Flat Soft 9w3.02

    Side chair with extra cushioned upholstered shell on a fixed matte black lacquered steel frame with Wagner glides. The shell elements are secured to the frame with innovative steel fixings

    Specifikim

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeflat-soft-9w3-02
    • Familja e produkteveSandler
    • Grupi i produkteveTonon Collection
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-08-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)32.3
    • Gjerësia (inçet)24.4
    • Thellësisë (inçet)22
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorTapiceri
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Pesha Net (Lbs)17.2
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEG017960
    • Emri ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 PërshkrimChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleUpholstered Seating
    • OmniClass Number23-21 23 13 11
    • OmniClass TitleResidential Chairs