flower 9W0.13
flower 9W0.13
flower 9W0.13

    flower 9W0.13

    Upholstered side chair on 4-legged wooden base with a 360° swivel mechanism without memory return. Wagner or PVC glides available.

    Specifikim

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeflower-9W0-13
    • Familja e produkteveSandler
    • Grupi i produkteveTonon Collection
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-01-16
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)33.5
    • Gjerësia (inçet)24.8
    • Thellësisë (inçet)22.4
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Materiali dytësorTapiceri
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Pesha Net (Lbs)22.05
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEG017960
    • Emri ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 PërshkrimChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleUpholstered Seating
    • OmniClass Number23-21 23 13 11
    • OmniClass TitleResidential Chairs