Luma 5.4
Luma 5.4
Luma 5.4
Luma 5.4
Luma 5.4

    Luma 5.4

    Lounge chair with plywood seat frame. Back made out of molded foam. Seat upholstered in two parts. Back upholstered onto the frame. With round metal legs

    Specifikim

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeluma-5-4
    • Familja e produkteveSandler
    • Grupi i produkteveMontbel Collection
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-06-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)30.7
    • Gjerësia (inçet)34.6
    • Thellësisë (inçet)34.3
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTapiceri
    • Materiali dytësorAh
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Pesha Net (Lbs)66.13
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Kolltuk
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEG017960
    • Emri ETIMFurniture
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 PërshkrimChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHospitality Furniture
    • OmniClass Number23-21 23 13 11
    • OmniClass TitleResidential Chairs
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings