Oswell 3.2PP

Oswell 3.2PP

Stacking barstool with steel legs. The ridged polypropylene seat features a non-slip texture. This Greenguard Gold-certified stool stacks up to 6 units high and is made from 43% recycled materials.

Specifikim

Specifikime teknike
  • Referencë unikeoswell-3-2-PP
  • Familja e produkteveSandler
  • Grupi i produkteveInclass Collection
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-07-06
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)43.7
  • Gjerësia (inçet)20.3
  • Thellësisë (inçet)22.4
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPowder coated steel
  • Materiali dytësorPolypropylene
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
  • Pesha Net (Lbs)14.55
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
  • IFC classificationMobilje
  • Kodi ETIMEG017960
  • Emri ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
  • Uniclass 2015 PërshkrimChairs, seats and benches
  • OmniClass Number23-21 23 39 11
  • OmniClass TitleResidential Bar Stools