Ribbon 4.1 WCO
Ribbon 4.1 WCO
Ribbon 4.1 WCO
Ribbon 4.1 WCO

    Ribbon 4.1 WCO

    Counter stool with a wooden shell on a wooden or metal frame, fitted with a stainless steel kick-plate on the front footrest.
    Produced to custom height per customer specification, from 23.5”-29” seat height.

    Specifikim

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeribbon-4-1-WCO
    • Familja e produkteveSandler
    • Grupi i produkteveMilano Collection
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-09-26
    • Numri i botimit1
    • Gjerësia (inçet)18.5
    • Thellësisë (inçet)19.3
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAh
    • Materiali dytësorAh
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Pesha Net (Lbs)13.23
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEG017960
    • Emri ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 PërshkrimStools
    • OmniClass Number23-21 23 39 11
    • OmniClass TitleResidential Bar Stools