Sella 290.61
Sella 290.61
Sella 290.61

    Sella 290.61

    Bar stool in matt beech with leather seat and back. Metal parts in stainless steel. Indoor use only.

    Specifikim

    Specifikime teknike
    • Referencë unikesella-290-61
    • Familja e produkteveSandler
    • Grupi i produkteveTonon Collection
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-07-09
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)36.2
    • Gjerësia (inçet)16.1
    • Thellësisë (inçet)16.1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAh
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Pesha Net (Lbs)14.99
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEG017960
    • Emri ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 PërshkrimStools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 23 13 17
    • OmniClass TitleResidential Stools