Sella 290.62
Sella 290.62
Sella 290.62

    Sella 290.62

    Bar stool in matt beech with upholstered or leather seat and back. Metal parts in stainless steel. Indoor use only.

    Specifikim

    Specifikime teknike
    • Referencë unikesella-290-62
    • Familja e produkteveSandler
    • Grupi i produkteveTonon Collection
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-07-09
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)36.6
    • Gjerësia (inçet)16.1
    • Thellësisë (inçet)18.5
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAh
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Pesha Net (Lbs)14.33
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEG017960
    • Emri ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 PërshkrimStools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 23 13 17
    • OmniClass TitleResidential Stools