Zenpro 0120
Zenpro 0120
Zenpro 0120
Zenpro 0120
Zenpro 0120
Zenpro 0120

    Zenpro 0120

    Swivel task chair with horizontal stitching across the backrest. This heigh-adjustable chair has soft-tread casters and a weight-activated, synchronized tilt mechanism. Able to lock in four different positions and can be fine-tuned with the tension control knob. Designed by Mario Ruiz.

    Greenguard Gold-certified to minimize the impact on indoor air quality. A sustainable chair that is 99% recyclable and made of 42% recycled materials.

    Specifikim

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeZenpro-0120
    • Familja e produkteveSandler
    • Grupi i produkteveInclass Collection
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-01-08
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)43.7
    • Gjerësia (inçet)26.8
    • Thellësisë (inçet)25.2
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorPëlhurë
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Pesha Net (Lbs)34.39
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEG017960
    • Emri ETIMFurniture
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 PërshkrimChairs, seats and benches
    • OmniClass Number23-21 23 13 11
    • OmniClass TitleResidential Chairs