KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01

    KA-T50-T-801T-01

    4.0 nga 5 yje4.0(5 vlerësime)
    Office chair, with timeless, simple and modern design. Product of Korean chair producer FURSYS.
    Specifikim
    • Integrated connector of back/mechanism/armrests, polished or painted black Options: - with lumbar support or without - with headrest or without Headrest adjustable in height and inclination Adjustable lumbar support in height and depth Moulded seat foam Gas spring Components specification: - as black version - only with lumbar support - headrest available optionally - base - only aluminium - armrest pads - dark grey
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeka_t50
    • Familja e produkteveFurniture
    • Grupi i produkteveOffice chair
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2016-09-12
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1350
    • Gjerësia (mm)735
    • Thellësia (mm)640
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMetal
    • Materiali dytësorPlastik
    • Projektuar nëKorea e jugut
    • Prodhuar nëKorea e jugut
    • Weight Net (kg)18.4
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Karriga për zyre
    • IFC classificationMobilje
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Poloni