Folding Door DS75KT
Folding Door DS75KT
Folding Door DS75KT
Folding Door DS75KT
Folding Door DS75KT
Folding Door DS75KT
Folding Door DS75KT
Folding Door DS75KT

    Folding Door DS75KT

    Aluminium Folding Systems

     DS75 KT bi-fold system is preferred due to its wide opening options, easy and quiet operation, high thermal insulation and 600 Pa water tightness. In addition, unlike most of its competitors, the DS75KT has a smaller sash profile depth, which provides for less aluminium consumption.

    It is an elegant and modern aluminium folding system, fulfilling all expectations for home, cafe, restaurant, hotel, etc. with wide variety of configuration options. Due to the use of bottom rollers, it enables heavy weight and large dimension sashes.




    • Frame Depth 90mm / Sash Depth 75mm
    • 120kg sash carrying capacity
    • Gutter Profile details integrated application
    • Multi-point locking option
    • Adjustable Frame Profile option
    • 45° and 90° Frame joining options
    • 6 different typologies of Inward-Outward Opening options



        Specifikim
          • Water Tightness : 9A (600 Pa)
          • Resistance to Wind : C2 Pa
          • Thermal Transmittance Coefficient : Ufmin: 2,8 W/m2K Ufmax: 3,3 W/m2K
          • Air permeability : Class 4
        Specifikime teknike
        • Referencë unikefolding-door-ds75kt
        • Familja e produkteveAluminium Folding Doors
        • Grupi i produkteveDS75KT
        • LlojiDigital Inventory (Products)
        • Data e botimit2024-07-11
        • Numri i botimit1
        Të ngjashme
        • Materiali kryesorAlumin
        • Materiali dytësorXham
        • Projektuar nëTurqi
        • Prodhuar nëTurqi
        Klasifikimi
        • Kategoria BIMobjectDyert - Palosje
        • IFC classificationDerë
        • Emrin UNSPSCDoors
        • UNSPSC code301715
        • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_78
        • Uniclass 2015 PërshkrimSliding folding doorset systems
        • CSI MasterFormat 2014 Code08 35 13
        • CSI MasterFormat 2014 TitleFolding Doors
        • OmniClass Number23-17 11 23 15
        • OmniClass TitleFolding All Glass Doors and Grilles
        • CSI UniFormat II CodeB2030
        • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

        Rajoni i disponueshëm

        Europe Asia North America Africa South America Oceania
        Andorrë
        Afganistan
        Anguilë
        Afrika e Jugut
        Argjentinë
        Australi
        Austri
        Arabia Saudite
        Antigua dhe Barbuda
        Algjeri
        Bolivi
        Fixhi
        Belgjikë
        Armeni
        Arubë
        Angolë
        Brazil
        Guam
        Bjellorusi
        Azerbaixhan
        Bahamas
        Benin
        Ekuador
        Ishujt Cook
        Bosnjë dhe Hercegovinë
        Bahrejn
        Barbados
        Botsvanë
        Guajanë
        Ishujt Marshall
        Bulgari
        Bangladesh
        Belizë
        Burkina-Faso
        Guiana franceze
        Ishujt Minor Periferik të Shteteve të Bashkuara
        Danimarkë
        Brunei
        Bermude
        Burundi
        Ishujt Falkland (Islas Malvinas)
        Ishujt Pitcairn
        Estoni
        Butan
        Dominikë
        Çad
        Kili
        Ishujt Solomon
        Finlandë
        Emiratet e Bashkuara Arabe
        Granadë
        Côte d’Ivoire
        Kolumbi
        Ishujt Veriore të Marianës
        Francë
        Filipinet
        Grenlandë
        Egjipt
        Paraguaj
        Ishulli Norfolk
        Gërnzi
        Gjeorgji
        Guadelupë
        Eritre
        Peru
        Kaledonia e Re
        Gjermani
        Hong-Kong
        Guatemalë
        Esvatini
        Surinami
        Kiribati
        Gjibraltar
        Indi
        Haiti
        Etiopi
        Uruguai
        Nauru
        Greqi
        Indonezi
        Honduras
        Gabon
        Venezuelë
        Niue
        Holandë
        Irak
        Ishujt e Virgjër Britanikë
        Gambia
        Palau
        Hungari
        Iran
        Ishujt e Virgjër të SHBA
        Gana
        Papua Guinea e Re
        Irlandë
        Ishujt Cocos (Keeling)
        Ishujt Kajman
        Guine
        Polinezia franceze
        Ishujt Alandë
        Izrael
        Kanadë
        Guine-Bisau
        Samoa
        Ishujt Faroe
        Japoni
        Karaibe Holandë
        Guinea Ekuatoriale
        Samoa amerikane
        Ishulli i Njeriut
        Jemen
        Kolektiviteti i Shën Martinit
        Kamerun
        Shtetet Federale të Mikronezisë
        Islandë
        Jordani
        Kosta Rika
        Kenia
        Timor-Leste
        Itali
        Kamboxhi
        Kubë
        Kepi i Gjelbër
        Tokelau
        Kroacia
        Katar
        Kuraçao
        Komora
        Tonga
        Letoni
        Kazahstan
        Martinikë
        Lesoto
        Tuvalu
        Lihtenshtajn
        Kinë
        Meksikë
        Liberi
        Vanuatu
        Lituani
        Kirgistan
        Montserat
        Libi
        Wallis dhe Futuna
        Luksemburg
        Korea e jugut
        Nikaragua
        Madagaskar
        Zelanda e Re
        Mali i Zi
        Korea e Veriut
        Panama
        Majotë
        Maltë
        Krishtlindje Island
        Porto Riko
        Malavi
        Maqedonia e Veriut
        Kuveit
        Republika Domenikane
        Mali
        Mbretëria e Bashkuar
        Laos
        Salvador
        Marok
        Moldovë
        Liban
        Sen-Bartelemi
        Mauritius
        Monako
        Makao
        Shën Kitts dhe Nevis
        Mavritani
        Norvegji
        Malazi
        Shën Lucia
        Mozambik
        Poloni
        Maldive
        Shën Pierre dhe Miquelon
        Namibi
        Portugali
        Mianmar (Burmë)
        Shën Vincent dhe Grenadinet
        Niger
        Qipro
        Mongoli
        Shtetet e Bashkuara
        Nigeri
        Qyteti i Vatikanit
        Neoal
        Sint-Marten
        Republika Demokratike e Kongos
        Republika Çeke
        Oman
        Trinidad dhe Tobago
        Republika e Afrikës Qendrore
        Rumani
        Pakistan
        Turks dhe Caicos Islands
        Republika e Kongos
        Rusi
        Palestinë
        Xhamaika
        Reunion
        San-Marino
        Singapor
        Ruandë
        Serbi
        Siria
        Sahara Perëndimore
        Shqipëri
        Sri-Lankë
        São Tomé dhe Príncipe
        Sllovaki
        Tajlandë
        Sejshelle
        Sllovenia
        Tajvan
        Senegal
        Spanjë
        Taxhikistan
        Shën Helena
        Suedi
        Territori Britanik i Oqeanit Indian
        Sierra-Leone
        Svalbard dhe Jan Mayen
        Turkmenistan
        Somali
        Ukrainë
        Turqi
        Sudan
        Xhersej
        Uzbekistan
        Sudanin Jugor
        Zvicër
        Vietnam
        Tanzani
        Togo
        Tunizi
        Ugandë
        Xhibuti
        Zambi
        Zimbabve