With a construction depth of only 71 mm, this window is very slim. The rounded edges of the sash and frame perfectly match the home soft design style. In addition to the classic uPVC option, the KF 310 is also available as a uPVC-aluminium composite window. The aluminium cladding on the outside is available in many colours. The new 6-chamber frame profile provides even better thermal insulation. Three continous gaskets protect the interior from moisture and also improve thermal and sound insulation.
Thermal insulation in W/(m²K)
Uw to 0.69
Sound insulation in dB
to 33 - 45
Security
to RC1N, RC2
Locking
concealed
Rajoni i disponueshëm
| Europe | Asia | North America | Africa | South America | Oceania |
|---|---|---|---|---|---|
Andorrë | Afganistan | Anguilë | Afrika e Jugut | Argjentinë | Australi |
Austri | Arabia Saudite | Antigua dhe Barbuda | Algjeri | Bolivi | Fixhi |
Belgjikë | Armeni | Arubë | Angolë | Brazil | Guam |
Bjellorusi | Azerbaixhan | Bahamas | Benin | Ekuador | Ishujt Cook |
Bosnjë dhe Hercegovinë | Bahrejn | Barbados | Botsvanë | Guajanë | Ishujt Marshall |
Bulgari | Bangladesh | Belizë | Burkina-Faso | Guiana franceze | Ishujt Minor Periferik të Shteteve të Bashkuara |
Danimarkë | Brunei | Bermude | Burundi | Ishujt Falkland (Islas Malvinas) | Ishujt Pitcairn |
Estoni | Butan | Dominikë | Çad | Kili | Ishujt Solomon |
Finlandë | Emiratet e Bashkuara Arabe | Granadë | Côte d’Ivoire | Kolumbi | Ishujt Veriore të Marianës |
Francë | Filipinet | Grenlandë | Egjipt | Paraguaj | Ishulli Norfolk |
Gërnzi | Gjeorgji | Guadelupë | Eritre | Peru | Kaledonia e Re |
Gjermani | Hong-Kong | Guatemalë | Esvatini | Surinami | Kiribati |
Gjibraltar | Indi | Haiti | Etiopi | Uruguai | Nauru |
Greqi | Indonezi | Honduras | Gabon | Venezuelë | Niue |
Holandë | Irak | Ishujt e Virgjër Britanikë | Gambia | Palau | |
Hungari | Iran | Ishujt e Virgjër të SHBA | Gana | Papua Guinea e Re | |
Irlandë | Ishujt Cocos (Keeling) | Ishujt Kajman | Guine | Polinezia franceze | |
Ishujt Alandë | Izrael | Kanadë | Guine-Bisau | Samoa | |
Ishujt Faroe | Japoni | Karaibe Holandë | Guinea Ekuatoriale | Samoa amerikane | |
Ishulli i Njeriut | Jemen | Kolektiviteti i Shën Martinit | Kamerun | Shtetet Federale të Mikronezisë | |
Islandë | Jordani | Kosta Rika | Kenia | Timor-Leste | |
Itali | Kamboxhi | Kubë | Kepi i Gjelbër | Tokelau | |
Kroacia | Katar | Kuraçao | Komora | Tonga | |
Letoni | Kazahstan | Martinikë | Lesoto | Tuvalu | |
Lihtenshtajn | Kinë | Meksikë | Liberi | Vanuatu | |
Lituani | Kirgistan | Montserat | Libi | Wallis dhe Futuna | |
Luksemburg | Korea e jugut | Nikaragua | Madagaskar | Zelanda e Re | |
Mali i Zi | Korea e Veriut | Panama | Majotë | ||
Maltë | Krishtlindje Island | Porto Riko | Malavi | ||
Maqedonia e Veriut | Kuveit | Republika Domenikane | Mali | ||
Mbretëria e Bashkuar | Laos | Salvador | Marok | ||
Moldovë | Liban | Sen-Bartelemi | Mauritius | ||
Monako | Makao | Shën Kitts dhe Nevis | Mavritani | ||
Norvegji | Malazi | Shën Lucia | Mozambik | ||
Poloni | Maldive | Shën Pierre dhe Miquelon | Namibi | ||
Portugali | Mianmar (Burmë) | Shën Vincent dhe Grenadinet | Niger | ||
Qipro | Mongoli | Shtetet e Bashkuara | Nigeri | ||
Qyteti i Vatikanit | Neoal | Sint-Marten | Republika Demokratike e Kongos | ||
Republika Çeke | Oman | Trinidad dhe Tobago | Republika e Afrikës Qendrore | ||
Rumani | Pakistan | Turks dhe Caicos Islands | Republika e Kongos | ||
Rusi | Palestinë | Xhamaika | Reunion | ||
San-Marino | Singapor | Ruandë | |||
Serbi | Siria | Sahara Perëndimore | |||
Shqipëri | Sri-Lankë | São Tomé dhe Príncipe | |||
Sllovaki | Tajlandë | Sejshelle | |||
Sllovenia | Tajvan | Senegal | |||
Spanjë | Taxhikistan | Shën Helena | |||
Suedi | Territori Britanik i Oqeanit Indian | Sierra-Leone | |||
Svalbard dhe Jan Mayen | Turkmenistan | Somali | |||
Ukrainë | Turqi | Sudan | |||
Xhersej | Uzbekistan | Sudanin Jugor | |||
Zvicër | Vietnam | Tanzani | |||
Togo | |||||
Tunizi | |||||
Ugandë | |||||
Xhibuti | |||||
Zambi | |||||
Zimbabve |