INTRA Elinda wash basin
Intra
Të arkivuara

INTRA Elinda wash basin

Rectangular corner basin for left and right hand side fixing in 1,2mm stainless steel with grinded finish. Elinda is a very robust basin for optimal space utilization in small toilet rooms. Delivered complete with taphole, 1 ¼” open waste and wall brackets.
Specifikim
  • Stainless steel AISI 304
Specifikime teknike
  • Referencë unikeELINDA
  • Familja e produkteveHWB/Drink fount
  • Grupi i produkteve302
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-11-12
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)111
  • Gjerësia (mm)400
  • Thellësia (mm)230
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëHolandë
  • Prodhuar nëKinë
  • Weight Net (kg)3.8
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationObjekt
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 PërshkrimWash basins, sinks and troughs
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks