INTRA Icon hand dryer 1150W eco
Intra
Të arkivuara

INTRA Icon hand dryer 1150W eco

Icon ICHD-Eco is an electronic, touch free hand dryer with a cover in stainless steel. Delivered with a fan,1150W, 220-240V, 50/60HZ, with a drying time of 10-12 sec.
Specifikim
  • Take into account the user during installation. The product should be mounted lower than the recommended 1430mm if the product is to be installed in a sanitary room which is also accessible to wheelchair users. Refer to the installation instructions provided with he product.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeICHD-eco
  • Familja e produkteveHygiene products
  • Grupi i produkteve350
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-11-12
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)308
  • Gjerësia (mm)290
  • Thellësia (mm)96
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëNorvegji
  • Prodhuar nëSuedi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Tharëse (Dorë & flokë)