ARPA 12_B
ARPA 12_B
    IRSAP

    ARPA 12_B

    ARPA 12_B represents the aesthetic evolution of the bathroom radiator thanks to its longitudinal development. Thin tubes follow one another, creating a unique and light shape. ARPA 12_B is available in 4 heights and 4 widths. With the addition of an optional electric heating element, it can also operate during periods when the system is off.

    Specifikim
    • Construction features

      • steel towel warmer radiator
      • horizontal tubes made of steel sheet with an 12 mm diameter
      • lateral manifolds with a 30 mm diameter circular section
      • manifold threading 1/2" Gas right
      • maximum working pressure 8 bar
      • maximum working temperature 95°C
    Specifikime teknike
    • Referencë unikearpa-12-b
    • Familja e produkteveIRSAP heat
    • Grupi i produkteveBathroom
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-10-16
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ngrohës
    • IFC classificationNgrohës i hapësirës
    • Emrin UNSPSCRadiators
    • UNSPSC code40101801
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 PërshkrimRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators

    Rajoni i disponueshëm

    Europe