ARPA 12_B Electric
ARPA 12_B Electric
    IRSAP

    ARPA 12_B Electric

    The ARPA 12_B in the electric-only version is the ideal solution for living spaces where a standard heating connection is not possible or convenient. Available in 4 heights and 500 mm wide.

    Specifikim
    • Construction features

      • electric steel towel warmer radiator
      • horizontal tubes made of steel sheet with an 12 mm diameter
      • lateral manifolds with a 30 mm diameter circular section
      • complete with thermal liquid
      • 1.200 mm long power cable
      • electrical controls in the right manifold
    Specifikime teknike
    • Referencë unikearpa-12-b-electric
    • Familja e produkteveIRSAP heat
    • Grupi i produkteveBathroom
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-10-16
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ngrohës
    • IFC classificationNgrohës i hapësirës
    • Emrin UNSPSCRadiators
    • UNSPSC code40101801
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 PërshkrimRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators

    Rajoni i disponueshëm

    Europe