ELLIPSIS 30_B
ELLIPSIS 30_B
    IRSAP

    ELLIPSIS 30_B

    A classic that never goes out of style, the ELLIPSIS 30_B towel warmer is particularly suitable for refined environments. ELLIPSIS 30_B is available in 4 heights and 4 widths. With the insertion of the electric resistance (optional) it can also work during periods in which the system is turned off.

    Specifikim
    • Construction features

      • steel tower warmer radiator
      • horizontal elements featuring elliptical tubes 30x15 mm
      • side manifolds with 30 mm round section
      • manifold threading 1/2” Gas right
      • maximum working pressure 4 bar
      • maximum working temperature 95°C
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeellipsis-30-b
    • Familja e produkteveIRSAP heat
    • Grupi i produkteveBathroom
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-10-19
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ngrohës
    • IFC classificationNgrohës i hapësirës
    • Emrin UNSPSCRadiators
    • UNSPSC code40101801
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 PërshkrimRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators

    Rajoni i disponueshëm

    Europe