NOVO
NOVO
NOVO
    IRSAP

    NOVO

    2.8 nga 5 yje2.8(6 vlerësime)

    NOVO is the towel warmer for excellence, specifically designed for the bathroom. With 4 heights and 4 widths it can satisfy any demand for dimensions and heating power. With the insertion of the electric resistance (optional) it can work even in periods when the system is off.

    Specifikim
    • Construction features

      • steel towel warmer radiator
      • horizontal elements featuring round tubes 25 mm diameter
      • side manifolds with semi-oval section 40x30 mm
      • manifold threading and central connections (50 mm) 1/2” Gas right
      • maximum working pressure 8 bar
      • maximum working temperature 95°C
    Specifikime teknike
    • Referencë unikenovo
    • Familja e produkteveIRSAP heat
    • Grupi i produkteveBathroom
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-03-06
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ngrohës
    • IFC classificationNgrohës i hapësirës
    • Emrin UNSPSCRadiators
    • UNSPSC code40101801
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 PërshkrimRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators

    Rajoni i disponueshëm

    Europe