SOUL_S Electric
SOUL_S Electric
SOUL_S Electric
    IRSAP

    SOUL_S Electric

    SOUL_S Electric is an electric steel bathroom towel radiator. Available in 3 heights and in the width of 550 mm.

    Specifikim
    • Construction features

      • electric steel towel warmer radiator
      • horizontal elements featuring rectangular 50x10 mm section tubes
      • side round manifolds with a 30 mm diameter
      • complete with thermal liquid
      • power cable, lenght 1200 mm, SCHUKO plug
    Specifikime teknike
    • Referencë unikesoul-s-electric
    • Familja e produkteveIRSAP heat
    • Grupi i produkteveBathroom
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-10-16
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ngrohës
    • IFC classificationNgrohës i hapësirës
    • Emrin UNSPSCRadiators
    • UNSPSC code40101801
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 PërshkrimRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators

    Rajoni i disponueshëm

    Europe