Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
jaclo/products/e5114c48-0145-43ac-ab91-d5f231054a1d
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Rubinet & Miksera
Jaclo 6870-T686-836 Astor Faucet with Hex Cross Handles
Në dispozicion në SHBA
Jaclo
Ndjek
Jaclo 6870-T686-836 Astor Faucet with Hex Cross Handles
All brass 8" - 12" widespread faucet includes pop-up drain.
Stationary Spout.
Available Flow Rates: 1.5, 1.2 & 0.5 GPM. Additional flow rate (aerator) options available.
5 9/16" spout reach.
As Featured on Amazon.com
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Technical Details
Part Number: 6870-T686-836-SB
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
Jaclo-6870-T686-836-Astor-Faucet-with-Hex-Cross-Handles
Familja e produkteve
Faucet
Grupi i produkteve
Bathroom
Lloji
Dokumentacion (info)
Data e botimit
2019-02-20
Numri i botimit
1
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://www.amazon.com/dp/B072QXQD66?tag=bimobject-20&linkCode=ogi&th=1&psc=1
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Tunxh
Projektuar në
Shtetet e Bashkuara
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Rubinet & Miksera
Emrin UNSPSC
Plumbing fixtures
UNSPSC code
3018
CSI MasterFormat 2014 Code
22 40 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Plumbing Fixtures
Rajoni i disponueshëm
North America
Shtetet e Bashkuara
Produkte të ngjashme
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Shkarko
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Shkarko
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Shkarko
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Shkarko
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Shkarko
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Shkarko