Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
jaclo/products/eb8fd04c-82da-46a7-b57b-2ca0bafadc8b
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Rubinet & Miksera
Jaclo S211 10in Square Rain Machine Shower Head
Në dispozicion në SHBA
Jaclo
Ndjek
Jaclo S211 10in Square Rain Machine Shower Head
1/2" IPS adjustable brass ball joint to adjust angle of shower head.
10" X 10" square all brass body with 100 easy clean rubber jets.
Available flow rates: 2.5, 2.0, 1.75 & 1.5 GPM.
As Featured on Amazon.com
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Technical Details
Part Number: S211-PCH
Shape: square
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
Jaclo-S211-10in-Square-Rain-Machine-Shower-Head
Familja e produkteve
Plumbing Fixture
Grupi i produkteve
Shower Head
Lloji
Dokumentacion (info)
Data e botimit
2019-02-20
Numri i botimit
1
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://www.amazon.com/dp/B00HX4HGJO?tag=bimobject-20&linkCode=ogi&th=1&psc=1
Të ngjashme
Të ngjashme
Projektuar në
Shtetet e Bashkuara
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Rubinet & Miksera
Emrin UNSPSC
Plumbing fixtures
UNSPSC code
3018
CSI MasterFormat 2014 Code
22 40 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Plumbing Fixtures
Rajoni i disponueshëm
North America
Shtetet e Bashkuara
Produkte të ngjashme
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Shkarko
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Shkarko
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Shkarko
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Shkarko
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Shkarko
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Shkarko