Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
jacobdelafon/products/50a2eaef-5434-4d85-b23f-2a85cb39383e
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Tualeti
Dual flush plate - 25.5 x 15.1cm
E padisponueshme në SHBA
Jacob Delafon
Ndjek
Dual flush plate - 25.5 x 15.1cm
Activation plate 2-volume flow technique
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Activation plate, 2-volume flow technique Collection :NO COLLECTION - E4316 Dimensions : 25,50 x 15,10 cm Weight: 0,3 kg
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
E4316
Familja e produkteve
PATIO
Grupi i produkteve
Bidet
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2017-05-23
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
255
Thellësia (mm)
151
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.jacobdelafon.fr/fr/produits/wc-bidet/plaque-de-commande-1/hors-collection/E4316
Përshkrimet teknike
http://www.jacobdelafon.fr/sites/default/files/technical_sheet/E4316_16.pdf
Të ngjashme
Të ngjashme
Projektuar në
Francë
Weight Net (kg)
0.3
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Tualeti
IFC classification
Terminali Sanitar
Emrin UNSPSC
Toilets
UNSPSC code
30181505
Rajoni i disponueshëm
Europe
Africa
Francë
Marok
Rusi
Spanjë
Produkte të ngjashme
Jacob Delafon
Inset vanity basin 56 cm
Shkarko
Jacob Delafon
"Aube" LED spotlight 31 cm
Shkarko
Jacob Delafon
Thermostatic single-lever wall-mount bath/shower mixer
Shkarko
Jacob Delafon
Shower column
Shkarko
Jacob Delafon
Thermostatic single-lever wall-mount shower mixer
Shkarko
Jacob Delafon
Rectangular shower tray
Shkarko