STRUKTURA - Shower bath - 170 x 70cm

STRUKTURA - Shower bath - 170 x 70cm

Struktura bath - Dimension 170 x 70 cm, - with adjustable feet, - volume 178 liters, - showering comfort : wide, flat-bottomed showering zone comparable to a 90 x 70 cm shower tray, - ingenious : flush-fit waste in open position, - easier access : height reduced to 51 cm for easier step in.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeE6D020
  • Familja e produkteveSTRUKTURA
  • Grupi i produkteveBain
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-05-23
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)520
  • Gjerësia (mm)700
  • Thellësia (mm)1700
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAkrilon
  • Projektuar nëFrancë
  • Weight Net (kg)16
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815

Rajoni i disponueshëm

Europe Africa
Francë
Marok
Rusi
Spanjë