PATIO - Washbasin - 60 x 47cm

PATIO - Washbasin - 60 x 47cm

Patio 1-hole washbasin 60 cm - Dimension 60 x 47 cm, - self-supporting, - 2 pre-drilled holes, - functionality : ledge for optimal comfort of use every day, - easier care: soft corners for fast, easy cleaning.
Specifikim
  • Patio 1-hole washbasin 60 cm Collection : PATIO - E4159 Dimensions : 60 x 47 cm Weight : 13,8 kg Material : Ceramic Installation : self-supporting Faucets & fittings 1-hole drilled Fixation : 2 anchors pin non included
Specifikime teknike
  • Referencë unikeE4159
  • Familja e produktevePATIO
  • Grupi i produkteveCéramique
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-02-19
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)860
  • Gjerësia (mm)600
  • Thellësia (mm)470
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
  • Projektuar nëFrancë
  • Weight Net (kg)13.8
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815

Rajoni i disponueshëm

Europe Africa
Francë
Marok
Rusi
Spanjë
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText