BRIVE - P-trap WC pan, NF 6 L
BRIVE - P-trap WC pan, NF 6 L

    BRIVE - P-trap WC pan, NF 6 L

    4.5 nga 5 yje4.5(11 vlerësime)
    Brive WC pan 660 x 355 mm - Vario outlet, - water-saving button 3/6 L, - dual flush 3/6 L, - P-trap.
    Specifikim
    • P-trap WC pan, 66 x 35.5 cm, NF 6 L Collection : BRIVE - E4380 Dimensions : 66 x 35,5 cm Weight : 15,6 kg Material : Ceramic Installation : floor fixings Volume flow technique : Standard 3/6 L Height : Standard. Rim type : open-rim Dual flush 3/6 L P-trap
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeE4380
    • Familja e produkteveBRIVE
    • Grupi i produkteveWC
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2016-12-01
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)660
    • Thellësia (mm)355
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Projektuar nëFrancë
    • Weight Net (kg)15.6
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCToilets
    • UNSPSC code30181505

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Africa